{"product":{"productId":"agid.16718","price":7.57,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN CON BOLA TA.2M08X19,2, FORMA:C PLÁSTICO, GRISANTRACITA RAL7021, COMP:BOLA DE ACERO"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
with ball
plástico
gris antracita RAL 7021
- La sujeción se realiza con un perno de presión
- Sujeción óptima para distintas aplicaciones
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, de plantas, de portapiezas, trípodes para cámaras fotográficas
- Facilita una sujeción suave en superficies sensibles
- Un perno (cono (superficies irregulares), punta (aumento de fuerza de sujeción en la pieza de trabajo por unión geométrica adicional), espiga cilíndrica bombeada) en el extremo del elemento de mando permite una fijación óptima sin daños
Unidad de venta
7,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Forma
C
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Versión 1
with ball
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
bola de acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
A=Longitud de empuñadura
65
H3=Altura de empuñadura
41,5
L=Longitud de la rosca
19,2
X=Rosca
M8
A1
75
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Número
de
dientes
20
Ø de
bola
5,5
Descripción
Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Versión
Partes de acero bruñido.
Indicación
Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.