text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Forma
D
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
1
Versión 1
with ball
Versión 2
Aplanado
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
bola de acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
A=Longitud de empuñadura
40
H3=Altura de empuñadura
30
L=Longitud de la rosca
18,6
X=Rosca
M6
A1
47
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
D3
3
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Número de dientes
16
Ø de bola
4

Descripción

Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Versión
Partes de acero bruñido.
Indicación
Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron