{"product":{"productId":"agid.27964","price":6.13,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN CON FUNCIÓN DESEGURIDAD TA.2 M08, PLÁSTICO ROJORAL3020, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Palanca de sujeción
Con función de seguridad
plástico
rojo tráfico RAL 3020
- Protección frente a la apertura o cierre accidentales
- Contorno de agarre cerrado sin bordes de interferencia
Unidad de venta
6,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca de sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Versión 1
Con función de seguridad
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
rojo tráfico RAL 3020
Superficie
componente
pasivado en azul
A1=Longitud de empuñadura
75
A=Longitud de empuñadura
65,2
H3=Altura de empuñadura
41,9
T=Profundidad de rosca
9
X=Rosca
M8
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Número
de
dientes
12
Descripción
Descripción del producto
Las palancas de sujeción con función de seguridad impiden las modificaciones en el punto de sujeción debido a una apertura o cierre accidentales.
En el estado inicial, la palanca se puede girar libremente y no tiene conexión con el punto de fijación. El dentado no se engrana hasta que no se presiona la empuñadura y entonces se puede soltar o apretar la sujeción.
La reposición tiene lugar por resorte inmediatamente después de soltar la empuñadura.
En el estado inicial, la palanca se puede girar libremente y no tiene conexión con el punto de fijación. El dentado no se engrana hasta que no se presiona la empuñadura y entonces se puede soltar o apretar la sujeción.
La reposición tiene lugar por resorte inmediatamente después de soltar la empuñadura.
Material
Empuñadura e inserto de termoplástico reforzado.
Casquillo de acero.
Casquillo de acero.
Versión
Acero cromado en azul.
Ventajas
Protección frente a la apertura o cierre accidentales. Contorno de agarre cerrado sin bordes de interferencia.
A petición
Modelos especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.