text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Articulación de sujeción
Tamaño
4
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
termoplástico
D=Perforación de fijación
16
D1
45
D2
M10
H
80
H1
13,5
L
103
L1
50
L2
37,5
L3
22
L4
22
L5
6

Descripción

Material
Palanca de sujeción:
Empuñadura de termoplástico gris antracita reforzada con fibra de vidrio.
Partes de acero:
clase de resistencia 5.8.
Resto de componentes:
aluminio de alta resistencia.
Versión
Partes de acero bruñido.
Aluminio anodizado de aspecto alpaca.
Indicación
Las articulaciones de sujeción se utilizan para sujetar secciones redondas (varillas, tubos, etc.) y se pueden ajustar de forma continua. La construcción intencionadamente sencilla, combinada con la palanca de sujeción ajustable, permite una rápida sujeción.
Indicación sobre el dibujo
1) Palanca de sujeción
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron