{"product":{"productId":"agid.3736","price":86.16,"name":"ARTICULACIÓN DE SUJECIÓN TA.5 ALUMINIO,COMP:TERMOPLÁSTICO, D=20"},"currency":"EUR"}
Articulación de sujeción
aluminio
- Para la sujeción de secciones redondas
- De ajuste continuo
- La construcción sencilla permite una rápida sujeción
Unidad de venta
86,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Articulación de sujeción
Tamaño
5
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
termoplástico
D=Perforación de fijación
20
D1
74
D2
M10
H
95
H1
22
L
131
L1
70
L2
42,5
L3
30
L4
30
L5
10
Descripción
Material
Palanca de sujeción:
Empuñadura de termoplástico gris antracita reforzada con fibra de vidrio.
Partes de acero:
clase de resistencia 5.8.
Resto de componentes:
aluminio de alta resistencia.
Empuñadura de termoplástico gris antracita reforzada con fibra de vidrio.
Partes de acero:
clase de resistencia 5.8.
Resto de componentes:
aluminio de alta resistencia.
Versión
Partes de acero bruñido.
Aluminio anodizado de aspecto alpaca.
Aluminio anodizado de aspecto alpaca.
Indicación
Las articulaciones de sujeción se utilizan para sujetar secciones redondas (varillas, tubos, etc.) y se pueden ajustar de forma continua. La construcción intencionadamente sencilla, combinada con la palanca de sujeción ajustable, permite una rápida sujeción.
Indicación sobre el dibujo
1) Palanca de sujeción
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.