text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Articulación de sujeción
Tamaño
1
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
termoplástico
D=Perforación de fijación
8
D1
28
D2
M8
H
50
H1
8,5
L
90
L1
42
L2
24
L3
24
L4
13

Descripción

Material
Empuñadura de mariposa:
Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8.
Resto de componentes:
aluminio de alta resistencia.
Versión
Partes de acero cromadas en azul.
Aluminio anodizado de aspecto alpaca.
Indicación
Las articulaciones de sujeción se utilizan para sujetar secciones redondas (varillas, tubos, etc.) y se pueden ajustar de forma continua e individual.
La construcción intencionadamente sencilla, combinada con las empuñaduras de mariposa, permite una rápida sujeción.
Indicación sobre el dibujo
1) Empuñadura de mariposa
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron