{"product":{"productId":"agid.3739","price":34.62,"name":"ARTICULACIÓN DE SUJECIÓN AJUSTABLE TA.2ALUMINIO, COMP:TERMOPLÁSTICO, D=10"},"currency":"EUR"}
Articulación de sujeción
adjustable
aluminio
- Para la sujeción de secciones redondas
- De ajuste continuo
- La construcción sencilla permite una rápida sujeción
Unidad de venta
34,62 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Articulación de sujeción
Tamaño
2
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
termoplástico
D=Perforación de fijación
10
D1
32
D2
M8
H
50
H1
9,5
L
100
L1
52
L2
24
L3
32
L4
15
Descripción
Material
Empuñadura de mariposa:
Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8.
Resto de componentes:
aluminio de alta resistencia.
Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8.
Resto de componentes:
aluminio de alta resistencia.
Versión
Partes de acero cromadas en azul.
Aluminio anodizado de aspecto alpaca.
Aluminio anodizado de aspecto alpaca.
Indicación
Las articulaciones de sujeción se utilizan para sujetar secciones redondas (varillas, tubos, etc.) y se pueden ajustar de forma continua e individual.
La construcción intencionadamente sencilla, combinada con las empuñaduras de mariposa, permite una rápida sujeción.
La construcción intencionadamente sencilla, combinada con las empuñaduras de mariposa, permite una rápida sujeción.
Indicación sobre el dibujo
1) Empuñadura de mariposa
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.