{"product":{"productId":"agid.3742","price":50.38,"name":"CONECTOR MÚLTIPLE TA.4 ALUMINIO,COMP:TERMOPLÁSTICO, D=16"},"currency":"EUR"}
Conector múltiple
aluminio
- Para la extensión coaxial o paralela de secciones redondas
- Sujeción sin herramientas a través de la empuñadura de mariposa
Unidad de venta
50,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Conector múltiple
Tamaño
4
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
termoplástico
D=Perforación de fijación
16
D1
45
D2
M10
H
75
H1
35,6
H2
20
L
127,2
L1
56
L2
27
L3
24
L4
16
Descripción
Material
Empuñadura de mariposa:
Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8.
Cuerpo base:
aluminio de alta resistencia.
Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8.
Cuerpo base:
aluminio de alta resistencia.
Versión
Partes de acero cromadas en azul.
Aluminio anodizado de aspecto alpaca.
Aluminio anodizado de aspecto alpaca.
Indicación
Con los conectores múltiples, las secciones redondas (varillas, tubos, etc.) se pueden prolongar de forma coaxial o paralela. Mediante la disposición de varillas en paralelo, por ejemplo, también se puede reforzar o consolidar una estructura. Además, el sistema de perforación del cuerpo básico ofrece la posibilidad de crear conexiones rectangulares.
Indicación sobre el dibujo
1) Empuñadura de mariposa
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.