{"product":{"productId":"agid.20165","price":7.97,"name":"EMPUÑADURA EN T D=M08, A=55,2, B=12,3,H=32,9, ACERO INOXIDABLE 1.4308 PULIDOELECTROLÍTICO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en T
acero inoxidable
pulido electrolítico
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Ventaja: posibilidad de fuerzas de apriete elevadas con la mano
- Acero inoxidable 1.4308, tratado con chorro o pulimentado electrolítico
Unidad de venta
7,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en T
Tipo de rosca
rosca interior
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
pulido electrolítico
Llave del acero
1.4308
A=Longitud de empuñadura
55,2
B=Anchura
12,3
D=Rosca
M8
H=Altura
32,9
T=Profundidad de rosca
12
D3
14
H1
21
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4308.
Versión
Pulimentado electrolítico o tratado con chorro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.