text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en T
Tipo de rosca
rosca interior
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
tratado con chorro
Llave del acero
1.4308
A=Longitud de empuñadura
65,3
B=Anchura
14
D=Rosca
M8
H=Altura
37
T=Profundidad de rosca
16
D3
16
H1
22,7

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4308.

Versión
Pulimentado electrolítico o tratado con chorro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron