{"product":{"productId":"agid.20165","price":9.52,"name":"EMPUÑADURA EN T D=M10, A=65,3, B=14,H=37, ACERO INOXIDABLE 1.4308 PULIDOELECTROLÍTICO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en T
acero inoxidable
pulido electrolítico
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Ventaja: posibilidad de fuerzas de apriete elevadas con la mano
- Acero inoxidable 1.4308, tratado con chorro o pulimentado electrolítico
Unidad de venta
9,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en T
Tipo de rosca
rosca interior
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
pulido electrolítico
Llave del acero
1.4308
A=Longitud de empuñadura
65,3
B=Anchura
14
D=Rosca
M10
H=Altura
37
T=Profundidad de rosca
16
D3
16
H1
22,7
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4308.
Versión
Pulimentado electrolítico o tratado con chorro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.