{"product":{"productId":"agid.20165","price":10.68,"name":"EMPUÑADURA EN T D=M12, A=75,3, B=17,8,H=41,2, ACERO INOXIDABLE 1.4308 TRATADOCON CHORRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en T
acero inoxidable
tratado con chorro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Ventaja: posibilidad de fuerzas de apriete elevadas con la mano
- Acero inoxidable 1.4308, tratado con chorro o pulimentado electrolítico
Unidad de venta
10,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en T
Tipo de rosca
rosca interior
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
tratado con chorro
Llave del acero
1.4308
A=Longitud de empuñadura
75,3
B=Anchura
17,8
D=Rosca
M12
H=Altura
41,2
T=Profundidad de rosca
16
D3
20
H1
24,9
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4308.
Versión
Pulimentado electrolítico o tratado con chorro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.