text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en T
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
latón
Color del cuerpo de base
Negro
A=Longitud de empuñadura
71
B=Anchura
19,5
D=Rosca
M8
H=Altura
36
T=Profundidad de rosca
20
D3
20
H1
19

Descripción

Material
Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Versión
Empuñadura negra.
A petición
Empuñadura de color rojo, amarillo, verde, azul, blanco o gris (a partir de 1000 piezas).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron