{"product":{"productId":"agid.3745","price":1.5,"name":"EMPUÑADURA EN T D=M05X15, A=50, B=15,H=24, FORMA:L TERMOPLÁSTICO, NEGRO,COMP:ACERO, CINCADO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en T
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Ventaja: posibilidad de fuerzas de apriete elevadas con la mano
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en T
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
cincado
A=Longitud de empuñadura
50
B=Anchura
15
D=Rosca
M5
H=Altura
24
L=Longitud de la rosca
15
D3
14
H1
16
Descripción
Material
Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Perno roscado de acero.
Perno roscado de acero.
Versión
Empuñadura negra.
Perno roscado cincado.
Perno roscado cincado.
A petición
Empuñadura de color rojo, amarillo, verde, azul, blanco o gris (a partir de 1000 piezas).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.