text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en T
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
cincado
A=Longitud de empuñadura
80
B=Anchura
26
D=Rosca
M12
H=Altura
39,5
L=Longitud de la rosca
40
D3
26
H1
26

Descripción

Material
Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Perno roscado de acero.
Versión
Empuñadura negra.
Perno roscado cincado.
A petición
Empuñadura de color rojo, amarillo, verde, azul, blanco o gris (a partir de 1000 piezas).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron