{"product":{"productId":"agid.3749","price":2.81,"name":"EMPUÑADURA EN T D=M06X18, A=70, B=22,H=38,8, FORMA:L DUROPLAST, PULIDO CONUN BRILLO INTEN, COMP:ACERO, CINCADO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en T
duroplast
pulido con un brillo intenso negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Ventaja: posibilidad de fuerzas de apriete elevadas con la mano
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
2,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en T
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
pulido con un brillo intenso negro
COMP
cincado
A=Longitud de empuñadura
70
B=Anchura
22
D=Rosca
M6
H=Altura
38,8
L=Longitud de la rosca
18
D3
19,6
H1
20,2
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Perno roscado de acero galvanizado.
Perno roscado de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.