{"product":{"productId":"agid.23968","price":9.41,"name":"TUERCA DE MARIPOSA ESTRECHO D=M044,5X20, A=9 ACERO INOXIDABLE 1.4404,PULIDO"},"currency":"EUR"}
Tuerca de mariposa
Estrecho
acero inoxidable
pulido
- Apropiado especialmente para las áreas estériles
- Ideal para uniones por tornillos sencillas
- Se puede abrir y volver a cerrar sin problemas y sin necesidad de herramientas
- La superficie pulida con un brillo intenso Ra 0,8 µm, garantiza una limpieza sencilla
- Material: acero inoxidable 1.4404, excelente resistencia a la corrosión
Unidad de venta
9,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca de mariposa
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Estrecho
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
pulido
Llave del acero
1.4404
A=Longitud de empuñadura
9
B=Anchura
4,5
D=Rosca
M4
H=Altura
20
T=Profundidad de rosca
6
Clase de embalaje
embalaje individual
D2
9
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4404.
Versión
Pulido.
Indicación
La tuerca de mariposa permite realizar uniones por tornillos fácilmente. Estas se pueden abrir y volver a cerrar sin problemas y sin necesidad de herramientas.
La superficie está completamente pulida y presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra inferior a 0,8 µm. Los bordes están provistos de radios y zonas de transición suaves. Gracias a la superficie pulida, la suciedad y los restos de producto o detergente apenas si se adhieren. La limpieza sencilla está garantizada.
La superficie está completamente pulida y presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra inferior a 0,8 µm. Los bordes están provistos de radios y zonas de transición suaves. Gracias a la superficie pulida, la suciedad y los restos de producto o detergente apenas si se adhieren. La limpieza sencilla está garantizada.
A petición
Rosca no métrica, rosca exterior.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.