text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca de mariposa
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Estrecho
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
pulido
Llave del acero
1.4404
A=Longitud de empuñadura
10
B=Anchura
4,5
D=Rosca
M5
H=Altura
22
T=Profundidad de rosca
6
Clase de embalaje
embalaje individual
D2
10

Descripción

Material
Acero inoxidable 1.4404.
Versión
Pulido.
Indicación
La tuerca de mariposa permite realizar uniones por tornillos fácilmente. Estas se pueden abrir y volver a cerrar sin problemas y sin necesidad de herramientas.
La superficie está completamente pulida y presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra inferior a 0,8 µm. Los bordes están provistos de radios y zonas de transición suaves. Gracias a la superficie pulida, la suciedad y los restos de producto o detergente apenas si se adhieren. La limpieza sencilla está garantizada.
A petición
Rosca no métrica, rosca exterior.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron