text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Tipo de rosca
rosca interior
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
pulido
Llave del acero
1.4308
A=Longitud de empuñadura
75
B=Anchura
3,4
D=Rosca
M10
H=Altura
35
T=Profundidad de rosca
15
D2
21
H1
16,5

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4308.

Versión
Pulido o tratado con chorro en bruto.
A petición
Empuñaduras de mariposa con rosca exterior.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron