text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Tipo de rosca
rosca interior
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
tratado con chorro
Llave del acero
1.4308
A=Longitud de empuñadura
38
B=Anchura
1,7
D=Rosca
M5
H=Altura
18
T=Profundidad de rosca
9
D2
10,5
H1
8,5

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4308.

Versión
Pulido o tratado con chorro en bruto.
A petición
Empuñaduras de mariposa con rosca exterior.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron