{"product":{"productId":"agid.3753","price":5,"name":"EMPUÑADURA DE MARIPOSA D=M06 A=38 H=18ACERO INOXIDABLE 1.4308 TRATADO CONCHORRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de mariposa
acero inoxidable
tratado con chorro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, de plantas y equipos médicos
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Buena resistencia a la corrosión
Unidad de venta
5,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Tipo de rosca
rosca interior
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
tratado con chorro
Llave del acero
1.4308
A=Longitud de empuñadura
38
B=Anchura
1,7
D=Rosca
M6
H=Altura
18
T=Profundidad de rosca
9
D2
10,5
H1
8,5
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4308.
Versión
Pulido o tratado con chorro en bruto.
A petición
Empuñaduras de mariposa con rosca exterior.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.