{"product":{"productId":"agid.30741","price":1.08,"name":"EMPUÑADURA DE MARIPOSA MINIWING D=M04A=28, H=15, FORMA:K CON ROSCA INTERIOR,TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA RAL7021,COMP:ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADONATURAL"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de mariposa
miniwing
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Ergonomía específica de los dedos
Unidad de venta
1,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
miniwing
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
COMP
acabado natural
Llave
del acero
1.4305
A=Longitud de empuñadura
28
B=Anchura
13
D=Rosca
M4
H=Altura
15
T=Profundidad de rosca
6
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Modelo
de forma
con rosca interior
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de latón o acero inoxidable 1.4305.
Casquillo de latón o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura gris antracita.
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.