text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
miniwing
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
latón
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
A=Longitud de empuñadura
28
B=Anchura
13
D=Rosca
M4
H=Altura
15
T=Profundidad de rosca
6
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Modelo de forma
con rosca interior

Descripción

Material
Termoplástico gris antracita.

Casquillo de latón o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura gris antracita.
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron