text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
miniwing
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
COMP
pasivado en azul
A=Longitud de empuñadura
28
B=Anchura
13
D=Rosca
M6
H=Altura
15
L=Longitud de la rosca
10
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Modelo de forma
con rosca exterior

Descripción

Material
Termoplástico gris antracita.

Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura gris antracita.
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron