text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
COMP
acabado natural
Llave del acero
1.4305
A=Longitud de empuñadura
50
B=Anchura
5
D=Rosca
M5
H=Altura
24
T=Profundidad de rosca
10
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
14
H1
11,5
Modelo de forma
con rosca interior

Descripción

Material

Termoplástico gris antracita.

Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron