{"product":{"productId":"agid.3756","price":2.47,"name":"EMPUÑADURA DE MARIPOSA D=M05X15 A=50,H=24, FORMA:L CON ROSCA EXTERIOR,TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA RAL7021,COMP:ACERO INOXIDABLE 1.4305 ACABADONATURAL, CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de mariposa
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Distintas variantes de color
Unidad de venta
2,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
COMP
acabado natural
Llave
del acero
1.4305
A=Longitud de empuñadura
50
B=Anchura
5
D=Rosca
M5
H=Altura
24
L=Longitud de la rosca
15
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
14
H1
11,5
Modelo
de forma
con rosca exterior
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.