{"product":{"productId":"agid.30759","price":1.07,"name":"EMPUÑADURA DE MARIPOSA MINIWING M04,FORMA:D ROSCA INTERIOR CONTINUA, A=28,B=13, H=14,3, TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA RAL7021, COMP:ACEROINOXIDABLE 1.4305 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de mariposa
miniwing
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Especialmente apropiado para fijar con contratuercas en caso de pernos roscados largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Ergonomía específica de los dedos
Unidad de venta
1,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
D
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
miniwing
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
Superficie
componente
acabado natural
Llave
del acero
1.4305
A=Longitud de empuñadura
28
B=Anchura
13
D=Rosca
M4
H=Altura
14,3
T=Profundidad de rosca
10
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Modelo
de forma
rosca interior continua
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.