{"product":{"productId":"agid.3760","price":2.73,"name":"EMPUÑADURA DE MARIPOSA M08, FORMA:DROSCA INTERIOR CONTINUA, A=75, B=7,H=35,6, TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITARAL7021, COMP:ACERO INOXIDABLE 1.4305ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de mariposa
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Especialmente apropiado para fijar con contratuercas en caso de pernos roscados largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
Unidad de venta
2,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
D
Tipo de rosca
rosca interior
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
Superficie
componente
acabado natural
Llave
del acero
1.4305
A=Longitud de empuñadura
75
B=Anchura
7
D=Rosca
M8
H=Altura
35,6
T=Profundidad de rosca
14
D2
21
H1
17
H2
33,3
Modelo
de forma
rosca interior continua
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.