{"product":{"productId":"agid.3756","price":1.38,"name":"EMPUÑADURA DE MARIPOSA D=M05 A=38,H=18, FORMA:K CON ROSCA INTERIOR,TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA RAL7021,COMP:ACERO PASIVADO EN AZUL,CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de mariposa
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Distintas variantes de color
Unidad de venta
1,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
COMP
pasivado en azul
A=Longitud de empuñadura
38
B=Anchura
4,5
D=Rosca
M5
H=Altura
18
T=Profundidad de rosca
10
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
12
H1
8,5
Modelo
de forma
con rosca interior
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.