text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
D
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Versión 1
unilateral
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
COMP
pasivado en azul
A=Longitud de empuñadura
37,5
B=Anchura
6,3
D=Rosca
M8
H=Altura
33,3
T=Profundidad de rosca
14
D2
21
H1
8,5
H2
30,5

Descripción

Material

Termoplástico.

Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Gris antracita.
Casquillo cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron