{"product":{"productId":"agid.14693","price":1.36,"name":"EMPUÑADURA DE MARIPOSA UNILATERAL TA.9M05, A=22, H=18 FORMA:K CON TAPA,TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA RAL7021,COMP:ACERO PASIVADO EN AZUL,CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de mariposa
unilateral
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Ideal en espacios reducidos
- Cubiertas en diferentes combinaciones de colores
Unidad de venta
1,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
9
Versión 1
unilateral
Versión 2
with cap
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
COMP
pasivado en azul
A=Longitud de empuñadura
22
B=Anchura
4,4
D=Rosca
M5
H=Altura
18
T=Profundidad de rosca
10
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
12
H1
4,5
H2
15,5
Descripción
Material
Termoplástico.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Gris antracita.
Casquillo cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Casquillo cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.