text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
9
Versión 1
unilateral
Versión 2
with cap
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
COMP
pasivado en azul
A=Longitud de empuñadura
22
B=Anchura
4,4
D=Rosca
M6
H=Altura
18
T=Profundidad de rosca
10
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
12
H1
4,5
H2
15,5

Descripción

Material

Termoplástico.

Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Gris antracita.
Casquillo cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron