{"product":{"productId":"agid.16558","price":3.54,"name":"EMPUÑADURA DE MARIPOSA D=M08 18X31,A=61,5, FORMA:K TERMOPLÁSTICO, NEGRO,COMP:ACERO, CINCADO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de mariposa
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Resistente a la temperatura de -50 °C a 130 °C
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
3,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
cincado
A=Longitud de empuñadura
61,5
B=Anchura
18
D=Rosca
M8
H=Altura
31
T=Profundidad de rosca
14
D1
18
H1
11,5
Descripción
Material
Empuñadura: poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Casquillo: latón o acero.
Casquillo: latón o acero.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Resistente a la temperatura de -50 °C a 130 °C.
Resistente a productos químicos convencionales y al aceite.
Resistente a productos químicos convencionales y al aceite.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.