text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de mariposa
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
cincado
A=Longitud de empuñadura
51
B=Anchura
15
D=Rosca
M6
H=Altura
25,5
L=Longitud de la rosca
15
D1
15
H1
9,5

Descripción

Material
Empuñadura: poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Perno roscado: acero.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Resistente a la temperatura de -50 °C a 130 °C.
Resistente a productos químicos convencionales y al aceite.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron