{"product":{"productId":"agid.18320","price":2.02,"name":"TORNILLO DE EMPUÑADURA TA.1 D=M04X10D1=16 H=15, FORMA:L TERMOPLÁSTICO, GRISANTRACITA RAL7021, COMP:ACEROINOXIDABLE, ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo de empuñadura
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Ideal en espacios reducidos
- Ventaja: rápido apriete con la mano
Unidad de venta
2,02 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de empuñadura
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
1
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
COMP
acabado natural
D1=Diámetro exterior
16
D=Rosca
M4
H=Altura
15
L=Longitud de la rosca
10
B
10
D2
12
H1
5
Descripción
Material
Termoplástico negro, perno roscado de acero o acero inoxidable.
Versión
Perno roscado de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.