text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
latón
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
20
D=Rosca
M4
H=Altura
18,5
T=Profundidad de rosca
6
B
12,3
D2
15
H1
6

Descripción

Material
Termoplástico negro, casquillo de acero, acero inoxidable o latón.
Versión
Casquillo de acero cromado en azul, acero inoxidable y latón con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron