{"product":{"productId":"agid.18319","price":1.61,"name":"TUERCA MOLETEADA TA.2 D=M05 D1=20H=18,5, FORMA:K TERMOPLÁSTICO, GRISANTRACITA RAL7021, COMP:LATÓN"},"currency":"EUR"}
Tuerca moleteada
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Ideal en espacios reducidos
- Ventaja: rápido apriete con la mano
Unidad de venta
1,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca moleteada
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
latón
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
20
D=Rosca
M5
H=Altura
18,5
T=Profundidad de rosca
6
B
12,3
D2
15
H1
6
Descripción
Material
Termoplástico negro, casquillo de acero, acero inoxidable o latón.
Versión
Casquillo de acero cromado en azul, acero inoxidable y latón con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.