text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de empuñadura
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
3
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
COMP
acabado natural
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M8
H=Altura
22,9
L=Longitud de la rosca
15
B
15,3
D2
18,7
H1
7,3

Descripción

Material
Termoplástico negro, perno roscado de acero o acero inoxidable.
Versión
Perno roscado de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron