{"product":{"productId":"agid.17531","price":5.74,"name":"EMP.ESTRELLA TRES PICOS D=M10X15 D1=80H=53,5, FORMA:L TERMOPLÁSTICO, GRISANTRACITA RAL7021, COMP:ACERO, GRISANTRACITA RAL7021"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de estrella de tres picos
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- La línea de productos NOVO grip destaca por su diseño atractivo y su forma ergonómica
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
5,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de estrella de tres picos
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
COMP
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
80
D=Rosca
M10
H=Altura
53,5
L=Longitud de la rosca
15
D2
29,2
H1
31
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Cubierta de termoplástico.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Cubierta de termoplástico.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura y tapa gris antracita (RAL 7021).
Partes de acero cromadas en azul.
Partes de acero cromadas en azul.
A petición
Otras longitudes de tornillo y colores.
Partes de acero de acero inoxidable.
Partes de acero de acero inoxidable.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.