text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de estrella de tres picos
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
high collar
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M8
H=Altura
28
T=Profundidad de rosca
14
D3
18

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro. Casquillo de acero galvanizado o de acero inoxidable con acabado natural.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron