text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de estrella de tres picos
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
high collar
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M6
H=Altura
22
L=Longitud de la rosca
20
D3
16

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro. Perno roscado de acero galvanizado o de acero inoxidable con acabado natural.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron