{"product":{"productId":"agid.3774","price":3.31,"name":"EMP.ESTRELLA TRES PICOS COLLAR ALTOD=M10X30 D1=50 H=28, FORMA:L DUROPLAST,NEGRO, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de estrella de tres picos
high collar
duroplast
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Ventaja: posibilidad mejorada de mando
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
3,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de estrella de tres picos
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
high collar
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M10
H=Altura
28
L=Longitud de la rosca
30
D3
18
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro. Perno roscado de acero galvanizado o de acero inoxidable con acabado natural.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.