{"product":{"productId":"agid.3778","price":10.12,"name":"VOLANTE D1=70 AGUJERO DE REFERENCIAD2=12H8, DUROPLAST, SIN EMPUÑADURA"},"currency":"EUR"}
Volante
Agujero de referencia
duroplast
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Versión: agujero de referencia
- Pulido con un brillo intenso
Unidad de venta
10,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de
producto
sin empuñadura
Material
del cuerpo
de base
duroplast
D1=Diámetro exterior
70
D2=Perforación de fijación
12H8
L3=Altura
33,5
D3
30
D4
26,5
H2
11,5
L1
23
Descripción
Material
Volante de duroplast PF 31. Casquillo de acero bruñido.
Versión
Pulido con un brillo intenso, negro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.