text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
Rosca interior
Tipo de producto
sin empuñadura
Material del cuerpo de base
duroplast
D1=Diámetro exterior
83
D2=Perforación de fijación
M16
L3=Altura
40
D3
35
D4
31,5
H2
14
L1
28

Descripción

Material
Volante de duroplast PF 31. Casquillo de acero bruñido.
Versión
Pulido con un brillo intenso, negro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron