text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella de cinco picos
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
latón
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M5
H=Altura
22,4
T=Profundidad de rosca
10
D3
16
H1
11,2

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
En las versiones 06850-3205 y 06850-3206, el casquillo es de latón.
A petición
Otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron