text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella de cinco picos
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M8
H=Altura
22,4
L=Longitud de la rosca
16
D3
16
H1
11,2

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Perno roscado de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron