{"product":{"productId":"agid.3781","price":2.22,"name":"EMP. ESTRELLA DE 5 PICOS D=M10X20 D1=50H=35, FORMA:L DUROPLAST, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella de cinco picos
duroplast
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
2,22 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella de cinco picos
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M10
H=Altura
35
L=Longitud de la rosca
20
D3
25
H1
17,5
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Perno roscado de acero galvanizado.
Perno roscado de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.