{"product":{"productId":"agid.21505","price":9.02,"name":"EMP. ESTRELLA DE 5 PICOS PULIDOD=M10X20, FORMA:L DUROPLAST, NEGRO,COMP:ACERO INOXIDABLE, ACABADO NATURAL,D1=50"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella de cinco picos
Pulido
duroplast
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Pulido con un brillo intenso
Unidad de venta
9,02 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella de cinco picos
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
Pulido
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
acabado natural
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M10
H=Altura
35
L=Longitud de la rosca
20
D2
25
H1
17,5
Descripción
Material
Duroplast PF 31.
Acero o acero inoxidable.
Acero o acero inoxidable.
Versión
Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
A petición
Otras longitudes de tornillo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.