{"product":{"productId":"agid.21504","price":3.13,"name":"EMP. ESTRELLA DE 5 PICOS PULIDO D=M06,FORMA:K DUROPLAST, NEGRO, COMP:ACERO DECORTE FÁCIL, PASIVADO EN AZUL, D1=32"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella de cinco picos
Pulido
duroplast
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Pulido con un brillo intenso
Unidad de venta
3,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella de cinco picos
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Pulido
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero de corte fácil
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M6
H=Altura
22,5
T=Profundidad de rosca
9
D2
16
H1
11
Descripción
Material
Duroplast PF 31.
Acero o acero inoxidable.
Acero o acero inoxidable.
Versión
Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.