text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella de cinco picos
Versión 1
bloqueable
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Rojo
D1=Diámetro exterior
68
D=Rosca
M10
L=Longitud de la rosca
20
D2
24
H
10
H1
45,5

Descripción

Material
Empuñadura de termoplástico.
Perno roscado de acero.
Versión
Empuñadura negra.
Partes de acero cromadas en azul.
Indicación
Las empuñaduras en estrella de cinco picos con llave impiden que la unión atornillada se suelte de forma accidental.
A través del cilindro de cierre se establece una conexión firme entre la empuñadura y la pieza roscada, o se interrumpe.
Si no hay ninguna conexión firme, la empuñadura gira sin accionar la pieza de rosca.
De esta manera se impide la apertura accidental de las uniones por tornillos.

Las empuñaduras en estrella de cinco picos bloqueables se suministran con 2 llaves.
La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada).
El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
A petición
Otras versiones.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron